Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6013

Izolacioni ventil, MBV 2000

061B6013

Maks. radni pritisak [bar]: 600, Tip unutrašnje konekcije: M

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
External connection standardSAE J514
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaZaustavni i regulacioni ventili
Ključ specifikacijeMBV2000-XX1
Količina po formatu pakovanja60 pc
Maks. probni pritisak [psig]8702.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]600.0 bar
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Muški/ženski eksterni kon.Muški
Naziv proizvodaIzolacioni ventil
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]382 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-4 °F
Pritisak pucanja [bar]1500.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Širina ključeva [mm]24 mm
Standard unutrašnje konekcijeISO 6149-1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip eksterne konekcijeUNF
Tip proizvodaMBV 2000
Tip unutrašnje konekcijeM
Veličina eksterne konekcije9/16-18
Veličina unutrašnje konekcije14 x 1.5

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.068 Kilogram
Neto težina0.065 Kilogram
Zapremina0.089 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423224357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm