Dodaci, senzori, Kabl
060G8302
Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 30
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Rezervni delovi i dodaci za transmitere pritiska
060G8302
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Dodaci, senzori |
| Isporučeni delovi | M12 angled w. 2,0 m cable |
| Količina po formatu pakovanja | 30 pc |
| Korišćeno za proizvod | All Pressure Products |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | DELETED Accessory Cable 2.0m w Angled M1 |
| Naziv proizvoda | Kabl |
| Odobrenje | CE |
| Product line | Sensing Solutions |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | Dodatak |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.105 Kilogram |
| Neto težina | 0.097 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.75 Liter |
| EAN/UPC | 5715162699737 |