Dodaci, senzori, Kabl
060G8270
Korišćeno za proizvod: DST P1XX, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 60
060G8270
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Dodaci, senzori |
| Isporučeni delovi | M12 angled w. 0,9 m cable |
| Količina po formatu pakovanja | 60 pc |
| Korišćeno za proizvod | DST P1XX |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Accessory Cable 0.9m w Angled M12 I/60 |
| Naziv proizvoda | Kabl |
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Black |
| Product line | Sensing Solutions |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | Dodatak |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.062 Kilogram |
| Neto težina | 0.054 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.375 Liter |
| EAN/UPC | 5715162485514 |