Dodaci, senzori, Kabl
060G8258
Korišćeno za proizvod: DST P1XX, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 30
060G8258
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Dodaci, senzori |
| Isporučeni delovi | M12 w. 3,0 m cable |
| Količina po formatu pakovanja | 30 pc |
| Korišćeno za proizvod | DST P1XX |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Accessory Cable 3.0m w M12 4pin w BRAID |
| Naziv proizvoda | Kabl |
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Black |
| Product line | Sensing Solutions |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | Dodatak |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.168 Kilogram |
| Neto težina | 0.151 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.75 Liter |
| EAN/UPC | 5715162440599 |