Transmiter pritiska, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
063G2496
Električna konekcija: Deutsch, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
063G2496
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| - zajednička | Pin B |
| + snabdevanje | Pin A |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električna konekcija | Deutsch |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Impulsni snaber | Yes |
| Izlazni signal | Switch |
| Ključ specifikacije | MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08 |
| Količina po formatu pakovanja | 48 pc |
| Komentari | PIN C:NPN-NC-SWITCH TO GROUND |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] | -40 °F |
| Konekcija za pritisak HEX [mm] | 22.0 mm |
| Maks. pritisak preopterećenja [bar] | 210.0 bar |
| Maks. vreme reagovanja [ms] | 1 ms |
| Material Description | Sensor MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08 |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
| Muško/ženska električna kon. | Muški |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Odobrenje | C UL US UL RecognizedCE |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 125 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 257 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Opseg pritiska [bar] [Max] | 60.00 bar |
| Opseg pritiska [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Opseg pritiska [psi] [maks.] | 870.00 psi |
| Opseg pritiska [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Pin surface material | Sn |
| Preciznost, tipična +/- FS [%] | 2.0 % RH |
| Pritisak pucanja [bar] | 1400.0 bar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 125 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 257 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
| Referenca jedinice za pritisak | Gauge (relative) |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Standard električne konekcije | DT04 |
| Standard konekcije za pritisak | SAE J1926-2 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip konekcije za pritisak | UNF |
| Tip proizvoda | MEP 2650 |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | 3 pina |
| Veličina konekcije za pritisak | 7/16-20 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 68 Gram |
| Neto težina | 55 Gram |
| Zapremina | 0.09 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255041399 |
| Proposition 65 | No significant risk |