Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Transmiter pritiska, MBS 1350, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi

063G1319

Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 1350-351B-C1GB04-2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 3
+ izlazPin 2
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaM12 x 1
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberYes
Izlazni signalVoltage
Izlazni signal [V] [Max]10.1000 V
Izlazni signal [V] [Min]0.1000 V
Ključ specifikacijeMBS 1350-351B-C1GB04-2
Količina po formatu pakovanja48 pc
KomentariOUTPUT 2: PIN 4
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]125 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]257 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]-40 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]22.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]1200.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psig]17000 psig
Maks. vreme reagovanja [ms]1 ms
Material DescriptionSensor MBS 1350-351B-C1GB04-2
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Napomene za konekciju pritiskaA
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]125 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]257 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]300.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]4350.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Pin surface materialAu
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 % RH
Pritisak pucanja [bar]4000.0 bar
Pritisak pucanja [psig]58000 psig
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN 60947-5-2
Standard konekcije za pritisakDIN 3852-E
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaMBS 1350
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije4 pina
Veličina konekcije za pritisak1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.06 Kilogram
Neto težina0.059 Kilogram
Zapremina0.086 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423260454
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens