Transmiter pritiska, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi
063G5494
Električna konekcija: Okrugli Packard Metri-Pack, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: MBS 1250-2416-C2BC09
063G5494
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| - zajednička | Pin A |
| + izlaz | Pin C |
| + snabdevanje | Pin B |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električna konekcija | Okrugli Packard Metri-Pack |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Identični proizvod | 063G2494 |
| Impulsni snaber | Yes |
| Izlazni signal | Ratio metric |
| Ključ specifikacije | MBS 1250-2416-C2BC09 |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] | -40 °F |
| Konekcija za pritisak HEX [mm] | 22.0 mm |
| Maks. pritisak preopterećenja [bar] | 120.0 bar |
| Maks. pritisak preopterećenja [psig] | 1740 psig |
| Maks. vreme reagovanja [ms] | 1 ms |
| Material Description | Sensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50 |
| Muško/ženska električna kon. | Muški |
| Napomene za konekciju pritiska | Flare 45° |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Odobrenje | C UL US UL RecognizedCE |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 125 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 257 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Opseg pritiska [bar] [Max] | 25.00 bar |
| Opseg pritiska [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Opseg pritiska [psi] [maks.] | 362.59 psi |
| Opseg pritiska [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Pin surface material | Sn |
| Preciznost, tipična +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Pritisak pucanja [bar] | 800.0 bar |
| Pritisak pucanja [psig] | 12000 psig |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raciometrijski napon [V] [min.] | 0.500 V |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 125 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 257 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
| Ratiometrijski napon [V] [maks.] | 4.500 V |
| Referenca jedinice za pritisak | Gauge (relative) |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Standard električne konekcije | 150.2 SERIES |
| Standard konekcije za pritisak | SAE J513:2019 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip konekcije za pritisak | UNF |
| Tip proizvoda | MBS 1250 |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | 3 pina |
| Veličina konekcije za pritisak | 7/16-20 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 66 Gram |
| Neto težina | 65 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255155157 |
| Proposition 65 | No significant risk |