Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Transmiter pritiska, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G5040

Električna konekcija: Deutsch, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 1250-3415-C7GB04

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin B
+ izlazPin C
+ snabdevanjePin A
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaDeutsch
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Identični proizvod063G2040
Impulsni snaberYes
Izlazni signalVoltage
Izlazni signal [V] [Max]10.0000 V
Izlazni signal [V] [Min]0.0000 V
Ključ specifikacijeMBS 1250-3415-C7GB04
Količina po formatu pakovanja50 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]125 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]257 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]-40 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]22.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]750.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psig]10800 psig
Maks. vreme reagovanja [ms]1 ms
Material DescriptionSensor MBS 1250-3415-C7GB04 I/50
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Napomene za konekciju pritiskaA
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]125 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]257 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]250.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]3625.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Pin surface materialSn
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 % RH
Pritisak pucanja [bar]2500.0 bar
Pritisak pucanja [psig]36250 psig
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeDT04
Standard konekcije za pritisakDIN 3852-E
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaMBS 1250
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije3 pina
Veličina konekcije za pritisak1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.068 Kilogram
Neto težina0.062 Kilogram
Zapremina0.225 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428911818
Proposition 65No significant risk