Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, M 14 x 1.5

Transmiter pritiska, MBS 1250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7250 psi

063G4868

Električna konekcija: Deutsch, Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 14 x 1.5, Ključ specifikacije: MBS 1250-3716-C3FA08

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 1
+ izlazPin 4
+ snabdevanjePin 2
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaDeutsch
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Identični proizvod063G1868
Impulsni snaberYes
Izlazni signalRatio metric
Ključ specifikacijeMBS 1250-3716-C3FA08
Količina po formatu pakovanja50 pc
KomentariPE ON PIN 3
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]125 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]257 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]-40 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]22.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]2100.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psig]30000 psig
Maks. vreme reagovanja [ms]1 ms
Material DescriptionSensor MBS 1250-3716-C3FA08 I/50
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]125 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]257 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]500.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]7250.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Pin surface materialAu
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 % RH
Pritisak pucanja [bar]4000.0 bar
Pritisak pucanja [psig]58000 psig
Product lineSensing Solutions
Raciometrijski napon [V] [min.]0.500 V
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Ratiometrijski napon [V] [maks.]4.500 V
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeDT04
Standard konekcije za pritisakISO 6149-2
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip konekcije za pritisakM
Tip proizvodaMBS 1250
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije4 pina
Veličina konekcije za pritisak14 x 1.5

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.07 Kilogram
Neto težina0.056 Kilogram
Zapremina0.225 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428876728
Proposition 65No significant risk