Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Transmiter pritiska, MBS 1250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G2035

Električna konekcija: Deutsch, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 1250-3016-C3GC05

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 1
+ izlazPin 4
+ snabdevanjePin 2
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaDeutsch
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Identični proizvod063G5035
Impulsni snaberYes
Izlazni signalRatio metric
Ključ specifikacijeMBS 1250-3016-C3GC05
Količina po formatu pakovanja48 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]125 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]257 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]-40 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]22.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]300.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psig]4300 psig
Maks. vreme reagovanja [ms]1 ms
Material DescriptionSensor MBS 1250-3016-C3GC05
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Napomene za konekciju pritiskaA
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]125 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]257 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]100.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]1450.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Pin surface materialAu
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 % RH
Pritisak pucanja [bar]2000.0 bar
Pritisak pucanja [psig]29000 psig
Product lineSensing Solutions
Raciometrijski napon [V] [min.]0.500 V
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Ratiometrijski napon [V] [maks.]4.500 V
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeDT04
Standard konekcije za pritisakJIS B2351
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaMBS 1250
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije4 pina
Veličina konekcije za pritisak1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.066 Kilogram
Neto težina0.053 Kilogram
Zapremina0.081 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428909648
Proposition 65No significant risk