Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

Transmiter pritiska, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G2020

Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 9/16-18, Ključ specifikacije: MBS 1250-3411-C1BD11
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 3
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaM12 x 1
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberYes
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeMBS 1250-3411-C1BD11
Količina po formatu pakovanja48 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]125 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]257 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]-40 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]22.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]750.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psig]10800 psig
Maks. vreme reagovanja [ms]1 ms
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-3411-C1BD11
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]100 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]212 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]250.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]3625.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Pin surface materialAu
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 % RH
Pritisak pucanja [bar]2500.0 bar
Pritisak pucanja [psig]36250 psig
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN 60947-5-2
Standard konekcije za pritisakSAE J1926/2
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip konekcije za pritisakUNF
Tip proizvodaMBS 1250
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije4 pina
Veličina konekcije za pritisak9/16-18

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.07 Kilogram
Neto težina0.054 Kilogram
Zapremina0.091 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428914680
Proposition 65No significant risk