Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Transmiter pritiska, MBS 1200, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

063G1609

Električna konekcija: Okrugli Packard Metri-Pack, Tip konekcije za pritisak: NPT, Veličina konekcije za pritisak: 1/4-18, Ključ specifikacije: MBS 1200-6611-C2AC04

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 1
+ snabdevanjePin 3
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaOkrugli Packard Metri-Pack
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Identični proizvod063G4609
Impulsni snaberNo
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeMBS 1200-6611-C2AC04
Količina po formatu pakovanja48 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]125 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]257 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]-40 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]22.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]80.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psig]1160 psig
Maks. vreme reagovanja [ms]1 ms
Material DescriptionSensor MBS 1200-6611-C2AC04
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]100 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]212 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]34.50 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]500.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Pin surface materialSn
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 % RH
Pritisak pucanja [bar]800.0 bar
Pritisak pucanja [psig]11600 psig
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcije150.2 SERIES
Standard konekcije za pritisakANSI/ASME B1.20.1
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip konekcije za pritisakNPT
Tip proizvodaMBS 1200
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije3 pina
Veličina konekcije za pritisak1/4-18

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.066 Kilogram
Neto težina0.065 Kilogram
Zapremina0.1 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423298860
Proposition 65No significant risk