Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Angular connector Pg 9 / Pg 11, R 1/4

Transmiter pritiska, MBS 4201, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G7795

Tip konekcije za pritisak: R, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 4201-2011-A6CD13-0

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 2
+ snabdevanjePin 1
ATEX prodajni tekstEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
Električna konekcijaAngular connector
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberNo
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeMBS 4201-2011-A6CD13-0
Količina po formatu pakovanja14 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]100 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]212 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]32 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]27.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]60.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]870 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionSensor MBS 4201-2011-A6CD13-0
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški i ženski
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Specifikacije
Vrednost
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nizak nivo odsecanja3.60
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCE
Opseg pritiska [bar] [Max]10.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]145.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Preciznost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoDa
SCIP dosije br.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisakISO 7-1
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakR
Tip proizvodaMBS 4201
UL ocenaYes
Veličina električne konekcijePg 11
Veličina konekcije za pritisak1/4
Visok nivo odsecanja22.40

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.233 Kilogram
Neto težina0.186 Kilogram
Zapremina0.411 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255139836
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm