Transmiter pritiska, MBS 4201, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
060G6842
Tip konekcije za pritisak: NPT, Veličina konekcije za pritisak: 1/4-18, Ključ specifikacije: MBS 4201-1621-A1AC04-0
060G6842
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| - zajednička | Pin 2 |
| + snabdevanje | Pin 1 |
| ATEX prodajni tekst | Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijafragma ispiranja | No |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Angular connector |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Impulsni snaber | No |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Ključ specifikacije | MBS 4201-1621-A1AC04-0 |
| Količina po formatu pakovanja | 14 pc |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] | 100 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] | 212 °F |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] | 32 °F |
| Konekcija za pritisak HEX [mm] | 27.0 mm |
| Maks. pritisak preopterećenja [bar] | 24.0 bar |
| Maks. pritisak preopterećenja [psi] | 348 psi |
| Maks. vreme reagovanja [ms] | 4 ms |
| Material Description | Sensor MBS 4201 Ex ia IIC T5..T4 Ga/Gb |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
| Muško/ženska električna kon. | Muški i ženski |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AKS/MBS |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nizak nivo odsecanja | 3.60 |
| Odobrenje | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Opseg pritiska [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Opseg pritiska [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Opseg pritiska [psi] [maks.] | 58.00 psi |
| Opseg pritiska [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Podes. nulta tačka i opseg | No |
| Preciznost, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Preciznost, tipična +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 125 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 257 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
| Referenca jedinice za pritisak | Absolute |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Samosigurnosno | Da |
| SCIP dosije br. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Standard električne konekcije | EN 175301-803-A |
| Standard konekcije za pritisak | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip konekcije za pritisak | NPT |
| Tip proizvoda | MBS 4201 |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | Pg 9 |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/4-18 |
| Visok nivo odsecanja | 22.40 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.243 Kilogram |
| Neto težina | 0.185 Kilogram |
| Zapremina | 0.411 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424057565 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |