Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Cable screened, G1/4

Transmiter pritiska, MBS 4251, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G6757

Električna konekcija: Kabl, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 4251-1631-DCGB04-1
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaCrna 2
+ snabdevanjeCrna 1
ATEX prodajni tekstEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
Dužina kabla [in]196.00 in
Dužina kabla [m]5.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaKabl
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberYes
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeMBS 4251-1631-DCGB04-1
Količina po formatu pakovanja8 pc
KomentariMEDIUM TEMP. MIN -20°C VITON
Komentari uz električnu kon.Izolovan Ex
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]100 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]212 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]32 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]27.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]24.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]348 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 4251 Ex ia IIC T5..T4
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Napomene za konekciju pritiskaM5
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nizak nivo odsecanja3.60
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCE
Opseg pritiska [bar] [Max]4.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]58.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Podes. nulta tačka i opsegNo
Preciznost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakSealed gauge
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoDa
SCIP dosije br.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard konekcije za pritisakDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaMBS 4251
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina konekcije za pritisak1/4
Visok nivo odsecanja22.40

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.535 Kilogram
Neto težina0.447 Kilogram
Zapremina1.281 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428542982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm