Danfoss logo
Pressure transmitter, no plug, flange

Pressure transmitter, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87.02 psi

060G7759

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: Flange, Pressure connection size: Port Ø2.5, Specification key: MBS 3350-1811-A0CD28-4

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- snabdevanjePin 2
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
Električna konekcijaAngular connector
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaMulti pack
Grupa proizvodaSensors
Impulsni snaberYes
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeMBS 3350-1811-A0CD28-4
Količina po formatu pakovanja20 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]100 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]212 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]32 °F
Maks. pritisak preopterećenja [bar]36.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]522 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionSensor MBS 3350-1811-A0CD28-4
Muški/ženski kon. za pritisakFemale
Muško/ženska električna kon.Male
Napomene za konekciju pritiskaBlock adapter with flange
Naziv proizvodaPressure transmitter
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 %
Nizak nivo odsecanja3.60
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]100 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]212 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]6.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]87.02 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Preciznost, maks. +/- FS [%]1.00 %
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 %
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
SCIP dosije br.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakFlange
Tip proizvodaMBS 3350
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije4 pin
Veličina konekcije za pritisakPort Ø2.5
Visok nivo odsecanja22.40

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.352 Kilogram
Neto težina0.293 Kilogram
Zapremina0.253 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255027966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm