Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, Flange

Transmiter pritiska, MBS 3350, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

060G6675

Tip konekcije za pritisak: Prirubnica, Ključ specifikacije: MBS 3350-2211-A1CD28-3

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- snabdevanjePin 2
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaAngular connector
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberYes
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeMBS 3350-2211-A1CD28-3
Količina po formatu pakovanja14 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]100 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]212 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]32 °F
Maks. pritisak preopterećenja [bar]96.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]1392 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionSensor MBS 3350-2211-A1CD28-0
Muški/ženski kon. za pritisakŽenski
Muško/ženska električna kon.Muški i ženski
Napomene za konekciju pritiskaBlok adapter sa prirubnicom
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nizak nivo odsecanja3.60
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]100 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]212 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]16.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]232.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Preciznost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
SCIP dosije br.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakPrirubnica
Tip proizvodaMBS 3350
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcijePg 9
Veličina konekcije za pritisakPort Ø2.5
Visok nivo odsecanja22.40

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.352 Kilogram
Neto težina0.325 Kilogram
Zapremina0.424 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428516891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm