Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2 DIN 3852-E

Transmiter pritiska, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G1612

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Ključ specifikacije: MBS 3300-1611-A6GB08-2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 2
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaAngular connector
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberNo
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeMBS 3300-1611-A6GB08-2
Količina po formatu pakovanja14 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]100 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]212 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]32 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]27.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]8.0 bar
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionSenzor MBS 3300-1611-A6GB08-2
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški i ženski
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nizak nivo odsecanja3.60
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCE
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]100 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]212 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]4.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]58.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Podes. nulta tačka i opsegNo
Preciznost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
SCIP dosije br.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisakDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaMBS 3300
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Veličina električne konekcijePg 11
Veličina konekcije za pritisak1/2
Visok nivo odsecanja22.40

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.204 Kilogram
Neto težina0.185 Kilogram
Zapremina0.395 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423136278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm