Danfoss logo
Pressure transmitter DST P40x, No plug, M12 x 1,5

Transmiter pritiska, DST P40M, 0 bar - 11 bar, 0 psi - 159.5 psi

078G5033

Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 12 x 1.5, Ključ specifikacije: DST P40M-C211-A0FA20-1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 2
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaAngular connector
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberNo
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeDST P40M-C211-A0FA20-1
Količina po formatu pakovanja20 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]80 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]0 °C
Konekcija za pritisak HEX [mm]27.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]15.0 bar
Material DescriptionSensor DST P40M-C211-A0FA20-1
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSensor DST P40I + M
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCEDNV∙GLKRNKK
Odobrenje po standarduE10,IACS 7
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Opseg pritiska [bar] [Max]11.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]159.50 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Pritisak pucanja [bar]20.0 bar
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-15 °C
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisakISO 9974-2
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakM
Tip proizvodaDST P40M
Veličina električne konekcije4 pina
Veličina konekcije za pritisak12 x 1.5

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.088 Kilogram
Neto težina0.072 Kilogram
Zapremina0.253 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162932711
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm