Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P40M

Transmiter pritiska, DST P40M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

078G5027

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Ključ specifikacije: DST P40M-1811-A1GB08-1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 2
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaAngular connector
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberNo
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeDST P40M-1811-A1GB08-1
Količina po formatu pakovanja20 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]80 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]0 °C
Konekcija za pritisak HEX [mm]27.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]12.0 bar
Material DescriptionSensor DST P40M-1811-A1GB08-1
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Napomene za konekciju pritiskaA
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSensor DST P40I + M
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCEDNV∙GLKRNKK
Odobrenje po standarduE10,IACS 7
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Opseg pritiska [bar] [Max]6.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]87.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Pritisak pucanja [bar]12.0 bar
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-15 °C
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisakISO 1179-2
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaDST P40M
Veličina električne konekcijePg 9
Veličina konekcije za pritisak1/2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.139 Kilogram
Neto težina0.138 Kilogram
Zapremina0.253 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162279991
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm