Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P300, Pg 9 / Pg 11, G 1/4

Transmiter pritiska, DST P30M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

076G1028

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: DST P30M-2011-A6FB04-4
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Transmiteri pritiska, Transmiteri pritiska

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 2
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
Električna konekcijaAngular connector
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberYes
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeDST P30M-2011-A6FB04-4
Količina po formatu pakovanja14 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]100 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]212 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]-40 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]27.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]60.0 bar
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionDELETED Sensor DST P30M-2011-A6FB04-4
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški i ženski
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Nivo signala greške21.50
Nizak nivo odsecanja3.80
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCE
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]100 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]212 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]10.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]145.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Preciznost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisakDIN 3852-G
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaDST P30M
UL ocenaYes
Veličina električne konekcijePg 11
Veličina konekcije za pritisak1/4
Visok nivo odsecanja20.50

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.198 Kilogram
Neto težina0.156 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.395 Liter
EAN/UPC5715162485262