Transmiter pritiska, MBS 9300, 0 mbar - 120 mbar, 0 psi - 1.74 psi
064G5245
Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Ključ specifikacije: MBS 9300-A811-A1GB08-1
064G5245
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| - zajednička | Pin 2 |
| + snabdevanje | Pin 1 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Angular connector |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Greška montaže pozicije @ 180° ±FS(%) | 0.50 % RH |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Histereza i ponavlj. ±FS[%] | 0.10 % RH |
| Impulsni snaber | No |
| Izdržljivost P pri 10–90% FS | 10000000 |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Ključ specifikacije | MBS 9300-A811-A1GB08-1 |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] | 0 °C |
| Konekcija za pritisak HEX [mm] | 27.0 mm |
| Maks. pritisak preopterećenja [bar] | 3.5 bar |
| Material Description | Sensor MBS 9300-A811-A1GB08-1 |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
| Muško/ženska električna kon. | Muški |
| Napomene za konekciju pritiska | A |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AKS/MBS |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Odobrenje | C UL US UL RecognizedCE |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 100 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Opseg pritiska [psi] [maks.] | 1.74 psi |
| Opseg pritiska [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Prec. na ref. temp. ±FS tip [%] | 1.00 % RH |
| Prep. obrtni momenat pri montaži [Nm] | 25 Nm |
| Pressure range [mbar] [max] | 120.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | 0.00 mbar |
| Pritisak pucanja [bar] | 50.0 bar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 125 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -20 °C |
| Referenca jedinice za pritisak | Gauge (relative) |
| Referentna temperatura [°C] | 25 °C |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Samosigurnosno | No |
| SCIP dosije br. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Standard električne konekcije | EN 175301-803-A |
| Standard konekcije za pritisak | DIN 3852-E |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| TEB unutar CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Temperatura skladištenja [°C] [maks.] | 125 °C |
| Temperatura skladištenja[°C] [min.] | -40 °C |
| Temperatura skladištenja[°F] [maks.] | 257 °F |
| Temperatura skladištenja[°F] [min.] | -40 °F |
| Tip konekcije za pritisak | G |
| Tip proizvoda | MBS 9300 |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | Pg 9 |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/2 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.204 Kilogram |
| Neto težina | 0.188 Kilogram |
| Zapremina | 0.253 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428008402 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |