Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 13,5, G1/2

Transmiter pritiska, MBS 9300, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

064G5233

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Ključ specifikacije: MBS 9300-B311-H3GB08-1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 2
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaAngular connector
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Greška montaže pozicije @ 180° ±FS(%)0.50 % RH
Grupa proizvodaSenzori
Histereza i ponavlj. ±FS[%]0.10 % RH
Impulsni snaberNo
Izdržljivost P pri 10–90% FS10000000
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeMBS 9300-B311-H3GB08-1
Količina po formatu pakovanja14 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]80 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]0 °C
Konekcija za pritisak HEX [mm]27.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]3.5 bar
Material DescriptionSensor MBS 9300-B311-H3GB08-1
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Napomene za konekciju pritiskaA
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]100 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Opseg pritiska [psi] [maks.]1.45 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Prec. na ref. temp. ±FS tip [%]1.00 % RH
Prep. obrtni momenat pri montaži [Nm]25 Nm
Pressure range [mbar] [max]100.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Pritisak pucanja [bar]50.0 bar
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-20 °C
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
Referentna temperatura [°C]25 °C
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
SCIP dosije br.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisakDIN 3852-E
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TEB unutar CTR ±FS [%]2.00 % RH
Temperatura skladištenja [°C] [maks.]125 °C
Temperatura skladištenja[°C] [min.]-40 °C
Temperatura skladištenja[°F] [maks.]257 °F
Temperatura skladištenja[°F] [min.]-40 °F
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaMBS 9300
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcijeM20
Veličina konekcije za pritisak1/2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.23 Kilogram
Neto težina0.21 Kilogram
Zapremina0.4 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428945981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm