Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2 DIN 3852-E

Transmiter pritiska, MBS 9300, -10 mbar - 30 mbar, -1.45 psi - 0.43 psi

064G0023

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Ključ specifikacije: MBS 9300-BL11-A6GB08-2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 2
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaAngular connector
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Greška montaže pozicije @ 180° ±FS(%)1.25 % RH
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberNo
Izdržljivost P pri 10–90% FS10000000
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeMBS 9300-BL11-A6GB08-2
Količina po formatu pakovanja20 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]80 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]0 °C
Konekcija za pritisak HEX [mm]27.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]3.5 bar
Material DescriptionSensor MBS 9300-BL11-A6GB08-2
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Napomene za konekciju pritiskaA
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]100 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Opseg pritiska [psi] [maks.]0.43 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]-1.45 psi
Prec. na ref. temp. ±FS tip [%]2.00 % RH
Prep. obrtni momenat pri montaži [Nm]25 Nm
Pressure range [mbar] [max]30.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-10.00 mbar
Pritisak pucanja [bar]50.0 bar
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-20 °C
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
SCIP dosije br.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisakDIN 3852-E
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TEB unutar CTR ±FS [%]5.00 % RH
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaMBS 9300
UL ocenaYes
Veličina električne konekcijePg 11
Veličina konekcije za pritisak1/2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.195 Kilogram
Neto težina0.191 Kilogram
Zapremina0.253 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255276999
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm