Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Transmiter pritiska, MBS 1650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G5921

Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 1650-3417-C1GB04

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 3
+ izlazPin 2
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaM12 x 1
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Identični proizvod063G2921
Impulsni snaberYes
Izlazni signalVoltage
Izlazni signal [V] [Max]10.0000 V
Izlazni signal [V] [Min]1.0000 V
Ključ specifikacijeMBS 1650-3417-C1GB04
Količina po formatu pakovanja50 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]125 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]257 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]-40 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]22.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]750.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psig]10800 psig
Maks. vreme reagovanja [ms]1 ms
Material DescriptionSensor MBS 1650-3417-C1GB04 I/50
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Napomene za konekciju pritiskaA
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]125 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]257 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]250.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]3625.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Pin surface materialAu
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 % RH
Pritisak pucanja [bar]2500.0 bar
Pritisak pucanja [psig]36250 psig
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN 60947-5-2
Standard konekcije za pritisakDIN 3852-E
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaMBS 1650
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije4 pina
Veličina konekcije za pritisak1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.07 Kilogram
Neto težina0.064 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162979884
Proposition 65No significant risk