Transmiter pritiska, MBS 1600, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
063G5813
Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 1600-2211-K4GB04
063G5813
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| - zajednička | Pin 4 |
| + snabdevanje | Pin 1 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električna konekcija | M12 x 1 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Identični proizvod | 063G2813 |
| Impulsni snaber | No |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Ključ specifikacije | MBS 1600-2211-K4GB04 |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Komentari | M12 CROSSCUT |
| Komentari uz električnu kon. | Vented through thread |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] | -40 °F |
| Konekcija za pritisak HEX [mm] | 22.0 mm |
| Maks. pritisak preopterećenja [bar] | 48.0 bar |
| Maks. pritisak preopterećenja [psig] | 700 psig |
| Maks. vreme reagovanja [ms] | 1 ms |
| Material Description | Sensor MBS 1600-2211-K4GB04 I/50 |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
| Muško/ženska električna kon. | Muški |
| Napomene za konekciju pritiska | A |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP54 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | C UL US UL RecognizedCE |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 100 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 212 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Opseg pritiska [bar] [Max] | 16.00 bar |
| Opseg pritiska [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Opseg pritiska [psi] [maks.] | 232.00 psi |
| Opseg pritiska [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Pin surface material | Au |
| Preciznost, tipična +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Pritisak pucanja [bar] | 640.0 bar |
| Pritisak pucanja [psig] | 9200 psig |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 125 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 257 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
| Referenca jedinice za pritisak | Gauge (relative) |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Standard električne konekcije | EN 60947-5-2 |
| Standard konekcije za pritisak | DIN 3852-E |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip konekcije za pritisak | G |
| Tip proizvoda | MBS 1600 |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | 4 pina |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/4 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.064 Kilogram |
| Neto težina | 0.054 Kilogram |
| Zapremina | 0.225 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428557467 |
| Proposition 65 | No significant risk |