Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, No plug, 4 pin

Transmiter pritiska, MBS 1650, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi

063G2913

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 1650-2211-A0GB04

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 2
+ snabdevanjePin 3
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaAngular connector
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberYes
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeMBS 1650-2211-A0GB04
Količina po formatu pakovanja48 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]125 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]257 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]-40 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]22.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]48.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psig]696 psig
Maks. vreme reagovanja [ms]1 ms
Material DescriptionSensor MBS 1650-2211-A0GB04
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Napomene za konekciju pritiskaA
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]100 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]212 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]16.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]232.06 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Pin surface materialSn
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 % RH
Pritisak pucanja [bar]640.0 bar
Pritisak pucanja [psig]9282 psig
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisakDIN 3852-E
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaMBS 1650
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije4 pina
Veličina konekcije za pritisak1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina74 Gram
Neto težina64 Gram
Zapremina0.09 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162717363
Proposition 65No significant risk