Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Transmiter pritiska, MBS 1650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2822

Električna konekcija: Deutsch, Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 12 x 1.5, Ključ specifikacije: MBS 1650-381C-C7FA20

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin B
+ izlazPin C
+ snabdevanjePin A
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaDeutsch
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberYes
Izlazni signalVoltage
Izlazni signal [V] [Max]4.5000 V
Izlazni signal [V] [Min]0.5000 V
Ključ specifikacijeMBS 1650-381C-C7FA20
Količina po formatu pakovanja48 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]125 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]257 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]-40 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]22.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]2100.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psig]30000 psig
Maks. vreme reagovanja [ms]1 ms
Material DescriptionSensor MBS 1650-381C-C7FA20
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]125 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]257 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]600.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]8700.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Pin surface materialSn
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 % RH
Pritisak pucanja [bar]4000.0 bar
Pritisak pucanja [psig]58000 psig
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeDT04
Standard konekcije za pritisakISO 9974-2
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip konekcije za pritisakM
Tip proizvodaMBS 1650
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije3 pina
Veličina konekcije za pritisak12 x 1.5

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.064 Kilogram
Neto težina0.06 Kilogram
Zapremina0.097 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424048167
Proposition 65No significant risk