Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP SuperSeal, G1/4

Transmiter pritiska, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G6577

Električna konekcija: AMP SuperSeal, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3250-3435-A8GB04-1
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 2
+ izlazPin 3
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaAMP SuperSeal
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberYes
Izlazni signalVoltage
Izlazni signal [V] [Max]10.0000 V
Izlazni signal [V] [Min]0.0000 V
Ključ specifikacijeMBS 3250-3435-A8GB04-1
Količina po formatu pakovanja20 pc
Komentari uz električnu kon.Plutajući provodnici
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]100 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]212 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]32 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]27.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]1500.0 bar
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3250-3435-A8GB04-1
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nizak nivo odsecanja0.00
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]125 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]257 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]250.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]3625.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Podes. nulta tačka i opsegNo
Preciznost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakSealed gauge
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
SCIP dosije br.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard konekcije za pritisakDIN 3852-E
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaMBS 3250
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije3 pina
Veličina konekcije za pritisak1/4
Visok nivo odsecanja11.50

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.157 Kilogram
Neto težina0.143 Kilogram
Zapremina0.255 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428979887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm