Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, G1/4

Transmiter pritiska, MBS 3050, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

060G6212

Električna konekcija: Kabl, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3050-3633-A3GB04-2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaCrna
+ izlazBraon
+ snabdevanjeCrvena
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
Dužina kabla [in]79.00 in
Dužina kabla [m]2.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaKabl
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberYes
Izlazni signalVoltage
Izlazni signal [V] [Max]5.0000 V
Izlazni signal [V] [Min]1.0000 V
Ključ specifikacijeMBS 3050-3633-A3GB04-2
Količina po formatu pakovanja8 pc
Komentari uz električnu kon.Izolovan
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]80 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]176 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]32 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]27.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]1500.0 bar
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionSensor MBS 3050-3633-A3GB04-2
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Specifikacije
Vrednost
Nizak nivo odsecanja0.10
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]400.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]5800.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Podes. nulta tačka i opsegNo
Preciznost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakSealed gauge
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
SCIP dosije br.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard konekcije za pritisakDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaMBS 3050
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina konekcije za pritisak1/4
Visok nivo odsecanja5.60

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.276 Kilogram
Neto težina0.236 Kilogram
Zapremina1.25 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428816441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm