Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Transmiter pritiska, MBS 3050, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

060G6126

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3050-2831-A1GB04-2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 2
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaAngular connector
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberYes
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeMBS 3050-2831-A1GB04-2
Količina po formatu pakovanja14 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]80 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]176 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]32 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]27.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]360.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]5221 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionSensor MBS 3050-2831-A1GB04-2
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški i ženski
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nizak nivo odsecanja3.60
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCE
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]60.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]870.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Podes. nulta tačka i opsegNo
Preciznost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakSealed gauge
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
SCIP dosije br.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisakDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaMBS 3050
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcijePg 9
Veličina konekcije za pritisak1/4
Visok nivo odsecanja22.40

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.169 Kilogram
Neto težina0.157 Kilogram
Zapremina0.4 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423301461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm