Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Transmiter pritiska, NSK, 0 bar - 45 bar

061H5508

Električna konekcija: Okrugli Packard Metri-Pack, Tip konekcije za pritisak: LEM, ODF, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: NSK-BE045D-U576
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Transmiteri pritiska, Transmiteri pritiska, Transmiteri pritiska

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 3
+ izlazPin 2
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaOkrugli Packard Metri-Pack
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Izlazni signalRatio metric
Ključ specifikacijeNSK-BE045D-U576
Količina po formatu pakovanja100 pc
Konekcija za pritisak HEX [mm]14.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]38.5 bar
Material DescriptionDELETED Sensor NSK-BE045D-U576 I/100
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaNSK Series
Nazivna vrednost kućišta IPIP66
OdobrenjeCE
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]100 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg pritiska [bar] [Max]45.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Preciznost, maks. +/- FS [%]2.50 % RH
Product lineSensing Solutions
Raciometrijski napon [V] [min.]0.500 V
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]135 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Ratiometrijski napon [V] [maks.]4.500 V
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
Supply voltage [V] DC5.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Tip konekcije za pritisakLEM, ODF
Tip proizvodaNSK
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
Veličina konekcije za pritisak1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.048 Kilogram
Neto težina0.04 Kilogram
Zapremina0.232 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428532570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm