Transmiter pritiska, NSK, 0 bar - 35 bar
061H5146
Električna konekcija: Okrugli Packard Metri-Pack, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: NSK-BE035I-U009
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Transmiteri pritiska, Transmiteri pritiska, Transmiteri pritiska
Preporučena zamena: 075G4106
061H5146
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| - zajednička | Pin 3 |
| + izlaz | Pin 2 |
| + snabdevanje | Pin 1 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druga RoHS dokumentacija | Saudi Arabia RoHS |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Okrugli Packard Metri-Pack |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Identični proizvod | 061H5153 |
| Izlazni signal | Ratio metric |
| Ključ specifikacije | NSK-BE035I-U009 |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Konekcija za pritisak HEX [mm] | 14.0 mm |
| Maks. pritisak preopterećenja [bar] | 38.5 bar |
| Material Description | Del - Sensor NSK BE035I-U009 I/20 |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Ženski |
| Muško/ženska električna kon. | Muški |
| Napomene za konekciju pritiska | Sa Schrader depresorom |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | NSK Series |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP66 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 100 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| Opseg pritiska [bar] [Max] | 35.00 bar |
| Opseg pritiska [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Preciznost, maks. +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raciometrijski napon [V] [min.] | 0.500 V |
| Rashladna sredstva | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 135 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Ratiometrijski napon [V] [maks.] | 4.500 V |
| Referenca jedinice za pritisak | Gauge (relative) |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597 |
| Standard konekcije za pritisak | ASME B1.1 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) |
| Tip konekcije za pritisak | UNF |
| Tip proizvoda | NSK |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | No |
| Veličina konekcije za pritisak | 7/16-20 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.067 Kilogram |
| Neto težina | 0.066 Kilogram |
| Zapremina | 0.537 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274807 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |