Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1/2-20 UNF

Transmiter pritiska, AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi

060G7783

Električna konekcija: AMP Econoseal, serija J, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 1/2-20, Ključ specifikacije: AKS 32R-6636-G1BD15-0

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 2
+ izlazPin 3
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
Električna konekcijaAMP Econoseal, serija J
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberNo
Izlazni signalRatio metric
Ključ specifikacijeAKS 32R-6636-G1BD15-0
Količina po formatu pakovanja20 pc
Komentari uz električnu kon.Integrisano
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]80 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]176 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]32 °F
Maks. pritisak preopterećenja [psi]797 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionSensor AKS 32R-6636-G1BD15-0
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nizak nivo odsecanja4.00
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Specifikacije
Vrednost
Odobrenje po standardu6967179E227388E31024
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-22 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]34.48 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]500.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Product lineSensing Solutions
Raciometrijski napon [V] [min.]0.500 V
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]130 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Ratiometrijski napon [V] [maks.]4.500 V
Referenca jedinice za pritisakSealed gauge
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
SCIP dosije br.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard konekcije za pritisakASME B1.1
Supply voltage [V] DC5.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakUNF
Tip proizvodaAKS 32R
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije3 pina
Veličina konekcije za pritisak1/2-20
Visok nivo odsecanja99.00

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.136 Kilogram
Neto težina0.124 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.255 Liter
EAN/UPC5715255097778