Transmiter pritiska, AKS 32R, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
060G6547
Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: AKS 32R-2036-A1BF08-0
060G6547
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| - zajednička | Pin 2 |
| + izlaz | Pin 3 |
| + snabdevanje | Pin 1 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijafragma ispiranja | No |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Angular connector |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Impulsni snaber | No |
| Izlazni signal | Ratio metric |
| Ključ specifikacije | AKS 32R-2036-A1BF08-0 |
| Količina po formatu pakovanja | 14 pc |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] | 40 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] | -30 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] | 104 °F |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] | -22 °F |
| Konekcija za pritisak HEX [mm] | 17.0 mm |
| Maks. pritisak preopterećenja [bar] | 33.0 bar |
| Maks. pritisak preopterećenja [psi] | 479 psi |
| Maks. vreme reagovanja [ms] | 4 ms |
| Material Description | Sensor AKS 32R 1/4 Flare, 0-10bar |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Ženski |
| Muško/ženska električna kon. | Muški i ženski |
| Napomene za konekciju pritiska | Pertlovanje od 1/4 in sa depresorom ventila |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AKS/MBS |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nizak nivo odsecanja | 4.00 |
| Odobrenje | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Odobrenje po standardu | 6967179E227388E31024 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 85 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 185 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Opseg pritiska [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Opseg pritiska [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Opseg pritiska [psi] [maks.] | 145.00 psi |
| Opseg pritiska [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Podes. nulta tačka i opseg | No |
| Preciznost, maks. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Preciznost, tipična +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 85 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
| Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.] | 10.0 % RH |
| Referenca jedinice za pritisak | Sealed gauge |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Samosigurnosno | No |
| SCIP dosije br. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Standard električne konekcije | EN 175301-803-A |
| Standard konekcije za pritisak | ISO 8434-1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip konekcije za pritisak | UNF |
| Tip proizvoda | AKS 32R |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | Pg 9 |
| Veličina konekcije za pritisak | 7/16-20 |
| Visok nivo odsecanja | 98.00 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.15 Kilogram |
| Neto težina | 0.125 Kilogram |
| Zapremina | 0.393 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428963398 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |