Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg9/Pg 11, Solder 3/8

Transmiter pritiska, AKS 32R, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

060G6156

Tip konekcije za pritisak: LEM, ODF, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Ključ specifikacije: AKS 32R-2226-A1EB08-0

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 2
+ izlazPin 3
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaAngular connector
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberNo
Izlazni signalRatio metric
Ključ specifikacijeAKS 32R-2226-A1EB08-0
Količina po formatu pakovanja14 pc
Komentari uz električnu kon.A3-3,1-Au
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-30 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]104 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]-22 °F
Maks. pritisak preopterećenja [bar]33.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]479 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionSensor AKS 32R 3/8 Solder, 0-16bar
Muški/ženski kon. za pritisakMuški/ženski
Muško/ženska električna kon.Muški i ženski
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nizak nivo odsecanja4.00
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Odobrenje po standardu6967179E227388E31024
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]16.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]232.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Podes. nulta tačka i opsegNo
Preciznost, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.3 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.]10.0 % RH
Referenca jedinice za pritisakAbsolute
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
SCIP dosije br.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisakNIJEDNO
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakLEM, ODF
Tip proizvodaAKS 32R
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcijePg 9
Veličina konekcije za pritisak3/8
Visok nivo odsecanja98.00

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.164 Kilogram
Neto težina0.148 Kilogram
Zapremina0.416 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423303236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm