Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable, G1/2

Transmiter pritiska, MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi

064G5273

Električna konekcija: Kabl, Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 14 x 1.5, Ključ specifikacije: MBS 9200-A316-A3FA09-1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaCrna
+ izlazBraon
+ snabdevanjeCrvena
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kabla [in]79.00 in
Dužina kabla [m]2.000 m
Električna konekcijaKabl
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Greška montaže pozicije @ 180° ±FS(%)0.50 % RH
Grupa proizvodaSenzori
Histereza i ponavlj. ±FS[%]0.10 % RH
Impulsni snaberNo
Izdržljivost P pri 10–90% FS10000000
Izlazni signalRatio metric
Ključ specifikacijeMBS 9200-A316-A3FA09-1
Količina po formatu pakovanja8 pc
Komentari uz električnu kon.Izolovan kabl
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]80 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]0 °C
Konekcija za pritisak HEX [mm]27.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]3.5 bar
Material DescriptionSensor MBS 9200-A316-A3FA09-1
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški i ženski
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]185 °F
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-22 °F
Opseg pritiska [psi] [maks.]1.02 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]-1.02 psi
Prec. na ref. temp. ±FS tip [%]1.00 % RH
Pressure range [mbar] [max]70.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-70.00 mbar
Pritisak pucanja [bar]50.0 bar
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-20 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-4 °F
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.]10.0 % RH
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
Referentna temperatura [°C]25 °C
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
SCIP dosije br.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard konekcije za pritisakDIN 3852-E
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TEB unutar CTR ±FS [%]2.00 % RH
Temperatura skladištenja [°C] [maks.]125 °C
Temperatura skladištenja[°C] [min.]-40 °C
Temperatura skladištenja[°F] [maks.]257 °F
Temperatura skladištenja[°F] [min.]-40 °F
Tip konekcije za pritisakM
Tip proizvodaMBS 9200
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije4 žice
Veličina konekcije za pritisak14 x 1.5

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.274 Kilogram
Neto težina0.245 Kilogram
Zapremina0.253 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162898581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm