Transmiter pritiska, MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi
064G5266
Električna konekcija: Bajonet, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1
064G5266
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| - zajednička | Pin 2 |
| + izlaz | Pin 3 |
| + snabdevanje | Pin 1 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Bajonet |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Greška montaže pozicije @ 180° ±FS(%) | 0.20 % RH |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Histereza i ponavlj. ±FS[%] | 0.10 % RH |
| Impulsni snaber | No |
| Izdržljivost P pri 10–90% FS | 10000000 |
| Izlazni signal | Ratio metric |
| Ključ specifikacije | MBS 9200-U1-16G2-BD07-1 |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Komentari uz električnu kon. | DIN 72585-A2-3.1-Au (REL) |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] | 105 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] | 25 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] | 221 °F |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] | 77 °F |
| Konekcija za pritisak HEX [mm] | 27.0 mm |
| Maks. pritisak preopterećenja [bar] | 0.8 bar |
| Maks. vreme reagovanja [ms] | 1 ms |
| Material Description | Sensor MBS 9200-U116G2-BD07-1 |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
| Muško/ženska električna kon. | Muški |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AKS/MBS |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Odobrenje | C UL US UL RecognizedCE |
| Ograničenje izlaza Niski odnos [%] | 6.00 % RH |
| Ograničenje izlaza Visoki odnos [%] | 93.00 % RH |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 125 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 257 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Opseg pritiska [psi] [maks.] | 1.81 psi |
| Opseg pritiska [psi] [min.] | -1.81 psi |
| Prec. na ref. temp. ±FS tip [%] | 0.50 % RH |
| Pressure range [mbar] [max] | 125.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -125.00 mbar |
| Pritisak pucanja [bar] | 50.0 bar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 125 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -20 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 257 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
| Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.] | 10.0 % RH |
| Referenca jedinice za pritisak | Gauge (relative) |
| Referentna temperatura [°C] | 25 °C |
| Referentna temperatura [°F] | 77 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Samosigurnosno | No |
| SCIP dosije br. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Standard električne konekcije | ISO 15170 |
| Standard konekcije za pritisak | SAE J1926-3 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| TEB unutar CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| TEB unutar HTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| TEB unutar LTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tip konekcije za pritisak | UNF |
| Tip proizvoda | MBS 9200 |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | 4 pina |
| Veličina konekcije za pritisak | 7/16-20 |
| Zahtev za nadzor nad greškom | Da |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.151 Kilogram |
| Neto težina | 0.125 Kilogram |
| Zapremina | 0.253 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162267998 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |