Danfoss logo
Sensor MBS 9200-B411-B3CD14-3_064G5238, 064G5240

Transmiter pritiska, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

064G5238

Električna konekcija: Bajonet, Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 14 x 1.5, Ključ specifikacije: MBS 9200-B411-B3CD14-1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 2
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaBajonet
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Greška montaže pozicije @ 180° ±FS(%)0.35 % RH
Grupa proizvodaSenzori
Histereza i ponavlj. ±FS[%]0.10 % RH
Impulsni snaberNo
Izdržljivost P pri 10–90% FS10000000
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeMBS 9200-B411-B3CD14-1
Količina po formatu pakovanja20 pc
Komentari uz električnu kon.Ventilacija PIN 4
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]80 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]0 °C
Konekcija za pritisak HEX [mm]32.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]3.5 bar
Material DescriptionSensor MBS 9200-B411-B3CD14-3.
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]100 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Opseg pritiska [psi] [maks.]2.18 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Prec. na ref. temp. ±FS tip [%]0.50 % RH
Prep. obrtni momenat pri montaži [Nm]25 Nm
Pressure range [mbar] [max]150.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Pritisak pucanja [bar]50.0 bar
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-25 °C
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
Referentna temperatura [°C]25 °C
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
SCIP dosije br.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard električne konekcijeISO 15170
Standard konekcije za pritisakISO 6149-2
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TEB unutar CTR ±FS [%]1.50 % RH
Temperatura skladištenja [°C] [maks.]125 °C
Temperatura skladištenja[°C] [min.]-40 °C
Temperatura skladištenja[°F] [maks.]257 °F
Temperatura skladištenja[°F] [min.]-40 °F
Tip konekcije za pritisakM
Tip proizvodaMBS 9200
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije4 pina
Veličina konekcije za pritisak14 x 1.5

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.129 Kilogram
Neto težina0.124 Kilogram
Zapremina0.253 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428965651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm