Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Transmiter pritiska, EMP 2, 0 bar - 14.7 bar, 0 psi - 213.35 psi

084G2159

Električna konekcija: Klembert, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Ključ specifikacije: EMP 2-E111-F6CD25-2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaN
+ snabdevanjeP
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
Električna konekcijaKlembert
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberNo
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeEMP 2-E111-F6CD25-2
Količina po formatu pakovanja8 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]70 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]158 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]32 °F
Maks. pritisak preopterećenja [kp/cm2]32.0 kg/cm²
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionSensor EMP 2-E111-F6CD25-2
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Napomene za konekciju pritiskaMANO EXT.
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEMP
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Nizak nivo odsecanja3.60
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Opseg pritiska [bar] [Max]14.70 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [kp/cm2] [maks.]15.0 kg/cm²
Opseg pritiska [kp/cm2] [min.]0.0 kg/cm²
Opseg pritiska [psi] [maks.]213.35 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Preciznost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]70 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-10 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]14 °F
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
SCIP dosije br.6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
Standard konekcije za pritisakEN 837
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaEMP 2
UL ocenaYes
Veličina električne konekcijePg 13.5
Veličina konekcije za pritisak3/8
Visok nivo odsecanja22.40

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.065 Kilogram
Neto težina0.98 Kilogram
Zapremina2.455 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423040407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm