Transmiter pritiska, EMP 2, 0 bar - 3.92 bar, 0 psi - 56.89 psi
084G2136
Električna konekcija: Klembert, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Ključ specifikacije: EMP 2-E411-F6CD24-2
084G2136
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| - zajednička | N |
| + snabdevanje | P |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijafragma ispiranja | No |
| Električna konekcija | Klembert |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 7(c)-I |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Impulsni snaber | No |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Ključ specifikacije | EMP 2-E411-F6CD24-2 |
| Količina po formatu pakovanja | 8 pc |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] | 70 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] | 158 °F |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] | 32 °F |
| Maks. pritisak preopterećenja [kp/cm2] | 8.0 kg/cm² |
| Maks. vreme reagovanja [ms] | 4 ms |
| Material Description | TRYKTRANSMITTER |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški/ženski |
| Napomene za konekciju pritiska | EXT. G1/4 INT |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | EMP |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
| Nizak nivo odsecanja | 3.60 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Opseg pritiska [bar] [Max] | 3.92 bar |
| Opseg pritiska [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Opseg pritiska [kp/cm2] [maks.] | 4.0 kg/cm² |
| Opseg pritiska [kp/cm2] [min.] | 0.0 kg/cm² |
| Opseg pritiska [psi] [maks.] | 56.89 psi |
| Opseg pritiska [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Preciznost, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Preciznost, tipična +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 70 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -10 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | 14 °F |
| Referenca jedinice za pritisak | Gauge (relative) |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Samosigurnosno | No |
| SCIP dosije br. | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| Standard konekcije za pritisak | EN 228-1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip konekcije za pritisak | G |
| Tip proizvoda | EMP 2 |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | Pg 13.5 |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/2 |
| Visok nivo odsecanja | 22.40 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.068 Kilogram |
| Neto težina | 0.98 Kilogram |
| Zapremina | 2.518 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423005314 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |