Transmiter pritiska, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
078G1012
Električna konekcija: Deutsch, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: P92S-0250-BAR-R-11-01-09
078G1012
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| - zajednička | Pin 2 |
| + snabdevanje | Pin 1 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električna konekcija | Deutsch |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Impulsni snaber | Yes |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Ključ specifikacije | P92S-0250-BAR-R-11-01-09 |
| Količina po formatu pakovanja | 45 pc |
| Konekcija za pritisak HEX [mm] | 22.0 mm |
| Maks. pritisak preopterećenja [bar] | 500.0 bar |
| Maks. pritisak preopterećenja [psig] | 7250 psig |
| Maks. vreme reagovanja [ms] | 1 ms |
| Material Description | Sensor DST P92S-0250-bar-R-11-01-09 |
| Muško/ženska električna kon. | Muški |
| Napomene za konekciju pritiska | Viton zaptivač |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Odobrenje | CE |
| Opseg pritiska [bar] [Max] | 250.00 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg pritiska [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Opseg pritiska [psi] [maks.] | 3625.00 psi |
| Opseg pritiska [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Preciznost TEB [-25–80 °C] ±FS | 1.5 % RH |
| Preciznost TEB [-40–80 °C] ±FS | 2.5 % RH |
| Preciznost TEB [0–80 °C] ±FS | 1.0 % RH |
| Pritisak pucanja [bar] | 2500.0 bar |
| Pritisak pucanja [psig] | 36250 psig |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 125 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -104 °F |
| Referenca jedinice za pritisak | Gauge (relative) |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Standard električne konekcije | DT04 |
| Standard konekcije za pritisak | DIN 3852-E |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip konekcije za pritisak | G |
| Tip proizvoda | DST P92S |
| Veličina električne konekcije | 4 pina |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/4 |
| Vreme pokretanja [ms] | 40 ms |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.062 Kilogram |
| Neto težina | 0.052 Kilogram |
| Zapremina | 0.102 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162217870 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |