Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

Transmiter pritiska, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1011

Električna konekcija: Deutsch, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: DST P92S-0250-BAR-R-06-10-09

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 2
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaDeutsch
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberYes
Izlazni signalRatio metric
Ključ specifikacijeDST P92S-0250-BAR-R-06-10-09
Količina po formatu pakovanja45 pc
Komentari uz električnu kon.PBT
Konekcija za pritisak HEX [mm]22.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]500.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psig]7250 psig
Maks. vreme reagovanja [ms]1 ms
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-06-10-09
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
OdobrenjeCE
Opseg pritiska [bar] [Max]250.00 bar
Specifikacije
Vrednost
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]3625.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Preciznost TEB [-25–80 °C] ±FS1.5 % RH
Preciznost TEB [-40–80 °C] ±FS2.5 % RH
Preciznost TEB [0–80 °C] ±FS1.0 % RH
Pritisak pucanja [bar]2500.0 bar
Pritisak pucanja [psig]36250 psig
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-104 °F
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeDT04
Standard konekcije za pritisakSAE 4
Supply voltage [V] DC5.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip konekcije za pritisakUNF
Tip proizvodaDST P92S
Veličina električne konekcije4 pina
Veličina konekcije za pritisak7/16-20
Vreme pokretanja [ms]40 ms

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.055 Kilogram
Neto težina0.052 Kilogram
Zapremina0.111 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424047559
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm