Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3-pin, 7/16-20 UNF

Transmiter pritiska, DST P650, 0 bar - 206.84 bar, 0 psi - 3000 psi

090G7107

Električna konekcija: Deutsch DT04, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20-2A, Ključ specifikacije: DST P650-761T-C7BD083

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin B
+ izlazPin C
+ snabdevanjePin A
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaDeutsch DT04
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Identični proizvod090G6107
Impulsni snaberYes
Izlazni signalVoltage
Izlazni signal [V] [Max]6.2500 V
Izlazni signal [V] [Min]0.2500 V
Ključ specifikacijeDST P650-761T-C7BD083
Količina po formatu pakovanja50 pc
Kompatibilno sa RoHS-omYes - RoHS ok
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]125 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]257 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]-40 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]22.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [psig]9000 psig
Maks. vreme reagovanja [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P650-761T-C7BD083 I/50
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nizak nivo odsecanja0.20
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]125 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]257 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]206.84 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]3000.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Pin surface materialSn
Pritisak pucanja [psig]30000 psig
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeDT04
Standard konekcije za pritisakSAE J1926/2
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip konekcije za pritisakUNF
Tip proizvodaDST P650
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije3 pina
Veličina konekcije za pritisak7/16-20-2A
Visok nivo odsecanja10.00

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.06 Kilogram
Neto težina0.054 Kilogram
Zapremina0.09 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162525425
Proposition 65No significant risk