Transmiter pritiska, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi
090G7042
Električna konekcija: Deutsch DT04, Tip konekcije za pritisak: G, Ključ specifikacije: DST P650-3816-C3GB041
090G7042
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| - zajednička | Pin 1 |
| + izlaz | Pin 4 |
| + snabdevanje | Pin 2 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električna konekcija | Deutsch DT04 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Identični proizvod | 090G6042 |
| Impulsni snaber | Yes |
| Izlazni signal | Ratio metric |
| Ključ specifikacije | DST P650-3816-C3GB041 |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Kompatibilno sa RoHS-om | Yes - RoHS ok |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] | -40 °F |
| Konekcija za pritisak HEX [mm] | 22.0 mm |
| Maks. pritisak preopterećenja [bar] | 1800.0 bar |
| Maks. vreme reagovanja [ms] | 2 ms |
| Material Description | Sensor DST P650-3816-C3GB041 I/50 |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
| Muško/ženska električna kon. | Muški |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Nizak nivo odsecanja | 6.00 |
| Odobrenje | C UL US UL RecognizedCE |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 125 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 257 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Opseg pritiska [bar] [Max] | 600.00 bar |
| Opseg pritiska [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Opseg pritiska [psi] [maks.] | 8702.00 psi |
| Opseg pritiska [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Pin surface material | Au |
| Pritisak pucanja [bar] | 2500.0 bar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 125 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 257 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
| Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.] | 10.0 % RH |
| Referenca jedinice za pritisak | Gauge (relative) |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Standard električne konekcije | DT04 |
| Standard konekcije za pritisak | DIN 3852-E |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip konekcije za pritisak | G |
| Tip proizvoda | DST P650 |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | 4 pina |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/4-A |
| Visok nivo odsecanja | 94.00 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.069 Kilogram |
| Neto težina | 0.055 Kilogram |
| Zapremina | 0.097 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424616373 |
| Proposition 65 | No significant risk |