Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6163

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin B
+ izlazPin C
+ snabdevanjePin A
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaRound Packard Metri-Pack
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaMulti pack
Grupa proizvodaSensors
Impulsni snaberYes
Izlazni signalRatio metric
Ključ specifikacijeDST P650-3716-C2BD083
Količina po formatu pakovanja24 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]125 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]257 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]-40 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]22.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]1500.0 bar
Maks. vreme reagovanja [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P650-3716-C2BD083
Muški/ženski kon. za pritisakMale
Muško/ženska električna kon.Male
Naziv proizvodaPressure transmitter
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nizak nivo odsecanja6.00
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]125 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]257 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]500.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]7251.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Pin surface materialSn
Pritisak pucanja [bar]2500.0 bar
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.]90.0 %
Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.]10.0 %
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcije150.2 SERIES
Standard konekcije za pritisakSAE J1926-2
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip konekcije za pritisakUNF
Tip proizvodaDST P650
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije3 pin
Veličina konekcije za pritisak7/16-20
Visok nivo odsecanja94.00

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina57 Gram
Neto težina51 Gram
Zapremina0.098 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255006169
Proposition 65No significant risk