Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin, 9/16-18 UNF

Transmiter pritiska, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G6137

Električna konekcija: Deutsch DT04, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 9/16-18, Ključ specifikacije: DST P650-3416-C7BD113

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin B
+ izlazPin C
+ snabdevanjePin A
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaDeutsch DT04
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberYes
Izlazni signalRatio metric
Ključ specifikacijeDST P650-3416-C7BD113
Količina po formatu pakovanja24 pc
Kompatibilno sa RoHS-omYes - RoHS ok
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]125 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]257 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]-40 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]22.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]750.0 bar
Maks. vreme reagovanja [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P650-3416-C7BD113
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nizak nivo odsecanja6.00
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]125 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]257 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]250.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]3625.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Pin surface materialSn
Pritisak pucanja [bar]2500.0 bar
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.]10.0 % RH
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeDT04
Standard konekcije za pritisakSAE J1926-2
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip konekcije za pritisakUNF
Tip proizvodaDST P650
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije3 pina
Veličina konekcije za pritisak9/16-18
Visok nivo odsecanja94.00

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina67 Gram
Neto težina61 Gram
Zapremina0.09 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162736081
Proposition 65No significant risk