Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Transmiter pritiska, DST P650, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

090G6135

Električna konekcija: Deutsch DT04, Tip konekcije za pritisak: G, Ključ specifikacije: DST P650-361C-C3GC053

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 1
+ izlazPin 4
+ snabdevanjePin 2
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaDeutsch DT04
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Identični proizvod090G7135
Impulsni snaberYes
Izlazni signalVoltage
Izlazni signal [V] [Max]4.5000 V
Izlazni signal [V] [Min]0.5000 V
Ključ specifikacijeDST P650-361C-C3GC053
Količina po formatu pakovanja24 pc
Kompatibilno sa RoHS-omYes - RoHS ok
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]125 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]257 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]-40 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]22.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]1200.0 bar
Maks. vreme reagovanja [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P650-361C-C3GC053
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nizak nivo odsecanja0.30
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]125 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]257 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]400.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]5801.51 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Pin surface materialAu
Pritisak pucanja [bar]2500.0 bar
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeDT04
Standard konekcije za pritisakJIS B2351
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaDST P650
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije4 pina
Veličina konekcije za pritisak1/4-A
Visok nivo odsecanja4.80

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina61 Gram
Neto težina55 Gram
Zapremina0.09 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162710463
Proposition 65No significant risk