Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P100,  Round Packard, 1/8-27 NPTF

Transmiter pritiska, DST P100, 0 bar - 3.45 bar, 0 psi - 50 psi

075G1034

Električna konekcija: Okrugli Packard Metri-Pack, Tip konekcije za pritisak: NPTF, Veličina konekcije za pritisak: 1/8-27, Ključ specifikacije: DST P100-5526-C2AF02-0

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin A
+ izlazPin C
+ snabdevanjePin B
Boja električnog konektoraBlack
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaOkrugli Packard Metri-Pack
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Identični proizvod075G1034
Impulsni snaberNo
Izlazni signalRatio metric
Ključ specifikacijeDST P100-5526-C2AF02-0
Količina po formatu pakovanja60 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]130 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-20 °C
Konekcija za pritisak HEX [mm]27.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]13.8 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]200 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]6 ms
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(0-50psi Abs)
Materijal dela koji je u kontaktu s fluidom304L 316L
Materijal kućišta304L
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP69K
Specifikacije
Vrednost
Nivo signala greške95.00
Nizak nivo odsecanja0.00
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]135 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg pritiska [bar] [Max]3.45 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]50.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]135 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.]10.0 % RH
Referenca jedinice za pritisakAbsolute
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcije150.2 SERIES
Standard konekcije za pritisakNIJEDNO
Supply voltage [V] DC5.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TEB unutar CTR ±FS [%]2.40 % RH
Tip konekcije za pritisakNPTF
Tip proizvodaDST P100
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije3 pina
Veličina konekcije za pritisak1/8-27
Visok nivo odsecanja92.00

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.069 Kilogram
Neto težina0.057 Kilogram
Zapremina0.086 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428656559
Proposition 65No significant risk