Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Senzor položaja žice, DST X800, 8300 mm

098G2035

null: 10 - 36, Električna konekcija: M12 x 1, Veličina električne konekcije: 4 pina, Merni opseg [mm]: 8300, Ključ specifikacije: SM1S8300HA2 0033X00

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodaciNO
Električna konekcijaM12 x 1
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Izlazni signal0 - 10 V
Ključ specifikacijeSM1S8300HA2 0033X00
Količina po formatu pakovanja12 pc
Material DescriptionSensor DST X800-SM1S8300HA2 0033X00
Merni opseg [mm]8300 mm
Naziv proizvodaSenzor položaja žice
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaGSH
OdobrenjeCE
Product lineSensing Solutions
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
Standard električne konekcijeIEC 61076-2-101
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaDST X800
Tip strujnog kolaSingle
UL ocenaNo
Veličina električne konekcije4 pina

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.944 Kilogram
Neto težina0.73 Kilogram
Zapremina4.644 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162286630
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm